17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
首振ラチェットめがねレンチ
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
フレックスクイックラチェット
  • MSFR-13Z
  • MSFR-17Z
  • MSFR-19Z

フレックスクイックラチェット

通常単価(税別)
2,519円~3,091円
税込単価
2,771円~3,400円
通常出荷日:3日目

スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェッ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
    有
  • 首振り(フレックス)
    有
  • 単品・セット区分
    単品
  • 表面処理
    マットクロームメッキ仕上
  • ギア数
    72山(送り角度5度)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
185
13
25
9
120
4977292296632
1個
230
17
32.8
10.8
222
4977292296656
1個
246
19
35.6
11.1
268
4977292296663
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,519円
( 2,771円 )
3日目
2,906円
( 3,197円 )
3日目
3,091円
( 3,400円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスクイックラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスクイックラチェット
ディスクグラインダー用スパナ
4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW
45度両口めがねレンチセット S4506N
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM
クロウフットレンチセット レンチのみ(ロングタイプ・ホルダ付)
メーカーSK-11ベストツールSK-11スーパーツールスエカゲツール旭金属工業
通常価格2,519円-526円2,907円5,739円3,705円13,421円 -
通常出荷日3日目4日目4日目1日目2日目1日目
種類コンビネーション両口スパナ多機能レンチ両口めがねコンビネーションクロウフット
ラチェット機構有無有無有無
首振り(フレックス)有無有無有無
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
表面処理マットクロームメッキ仕上-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト