17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチ SH-1/2S

六角棒レンチ

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:3日目

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。

  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    137.7
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ (mm)
    57.7
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品重量 (g)
    170
  • JANコード
    4977292209984
  • 表面処理
    ニッケルメッキ

型番:

SH-1/2S
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-1/2Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
137.7
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
57.7
単品・セット区分
単品
商品重量(g)
170
JANコード
4977292209984
表面処理
ニッケルメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-1/2S
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
3日目

詳細情報

基本情報

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチの型番SH-1/2Sのページです。 型番SH-1/2Sに関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチ
六角棒L形レンチセット W-99
六角レンチセット W-91
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
メーカーSK-11ホーザンホーザンベッセルWERAミスミ
通常価格7261,0187266,3111,2074,678
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(インチ)1/21/161/16 / 3/32 / 1/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8-5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
全長(L寸法)(mm)137.752 / 58 / 60 / 72 / 65 / 46 / 47 / 3452 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 47108 / 140 / 222 / 127 / 198 / 79 / 178 / 93 / 158160183
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)57.710 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 1312 / 14 / 17 / 20 / 1315 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 4028-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました