ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 水性切削液 / 水性研削液

    ミスミ

    水性切削液 / 水性研削液

    -

    通常価格(税別):13,050円~

    通常出荷日:3日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    4.3

    通常価格(税別):285円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    5.0

    通常価格(税別):650円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

微細金属加工用加熱バーナー "マイクロトーチII"

微細金属加工用加熱バーナー "マイクロトーチII" QAN100900
通常単価(税別)
31,715円
税込単価
34,887円
通常出荷日:1日目

【特長】・火炎は爪楊枝ほどの大きさで微細加工が可能です【用途】・歯科技工士、貴金属加工、メガネ加工に

  • 火口の#5、#6、#10 は当製品に付属されています。#7、#8 はオプション(別売)となります。
  • 可燃性ガスおよび酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき、下記1~3のいずれかの資格が必要です。
  • 労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)1.ガス溶接作業主任者免許を受けた者、2.ガス溶接技能講習を修了した者、3.その他厚生労働大臣が定める者

型番:

QAN100900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QAN100900の仕様・寸法情報

適合火口
6150D
JANコード
4571213971716
トラスココード
204-8108
質量(g)
55.000
全長(mm)
198
適用ガス
酸素+燃料ガス(アセチレン、LPG、水素など)

型番リスト

表示件数
型番
QAN100900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,715円
( 34,887円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火炎は爪楊枝ほどの大きさで微細加工が可能です
【用途】
・歯科技工士、貴金属加工、メガネ加工に

ご注意

  • 火口の#5、#6、#10 は当製品に付属されています。#7、#8 はオプション(別売)となります。
  • 可燃性ガスおよび酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき、下記1~3のいずれかの資格が必要です。
  • 労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)1.ガス溶接作業主任者免許を受けた者、2.ガス溶接技能講習を修了した者、3.その他厚生労働大臣が定める者

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

微細金属加工用加熱バーナー "マイクロトーチII"の型番QAN100900のページです。 型番QAN100900に関する仕様情報を記載しております。
微細金属加工用加熱バーナー "マイクロトーチII"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微細金属加工用加熱バーナー "マイクロトーチII"
中型LPG加熱器
アルゴン用圧力調整器
日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付
カッティングガイド(PACER) KT-270
手動ガス溶接器 小形溶接器
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格31,715円75,608円22,909円20,802円88,823円28,749円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目7日目5日目
適合火口6150D7450---6220
JANコード4571213971716-----
トラスココード204-8108-306-1442389-1721306-1493-
質量(g)55.000-13001900.02000-
全長(mm)198790----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました