ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ワイヤーカットバイス

精密ワイヤーカットバイス WVS50
通常単価(税別)
113,099
税込単価
124,409

【特長】・コンパクトサイズで小物ワークに最適です・クランプ力が45度斜め下方向...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    バイス
  • 口開き(mm)
    55
  • 口深さ(mm)
    25
  • 全高(mm)
    85
  • 全長(mm)
    120
  • 全幅(mm)
    27
  • 直角度
    ±0.002mm/100mm以内
  • 平行度
    ±0.002mm/100mm以内
  • 口金幅(mm)
    27
  • JANコード
    4550414076369
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    208-3162
  • 材質1
    ステンレス(SUS440)

型番:

WVS50
解除
    数量:

    WVS50の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    バイス
    口開き(mm)
    55
    口深さ(mm)
    25
    全高(mm)
    85
    全長(mm)
    120
    全幅(mm)
    27
    直角度
    ±0.002mm/100mm以内
    平行度
    ±0.002mm/100mm以内
    口金幅(mm)
    27
    JANコード
    4550414076369
    質量(g)
    1000.0
    トラスココード
    208-3162
    材質1
    ステンレス(SUS440)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WVS50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    113,099
    ( 124,409 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトサイズで小物ワークに最適です
    ・クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます
    ・ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です(硬度HRC58~60)
    【用途】
    ・ワイヤー放電加工時のワークの保持に
    【材質】
    ・ステンレス(SUS440)

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ワイヤーカットバイスの型番WVS50のページです。 型番WVS50に関する仕様情報を記載しております。
    精密ワイヤーカットバイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ワイヤーカットバイス
    ワイヤーカットバイス
    微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ
    微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN
    マクロマグナムマニュアルチャック
    マクロ レベリングヘッドHP
    メーカートラスコ中山榮製機榮製機榮製機システムスリーアールシステムスリーアール
    通常価格113,099163,330 -198,856325,271538,317490,120
    通常出荷日1日目3日目〜5日目3日目5日目5日目
    商品タイプバイスバイスバイスバイスチャックその他治具
    口開き(mm)55-----
    口深さ(mm)25-----
    全高(mm)85-----
    全長(mm)120-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました