17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

リチウムイオンバッテリ充電器
マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
マキタ
電子ルーター
マキタ
  • <
  • >
高周波インバーター電源(250Hz)KFC-13.1 KFC-13.1

高周波インバーター電源(250Hz)KFC-13.1

通常単価(税別)
438,717円
税込単価
482,589円
通常出荷日:1日目

【特長】・インバーター定格アップで過負荷に強いです。・照光式スイッチで視認性向上しました。・防塵フィル...

詳細を確認
  • JANコード
    4938463645703
  • トラスココード
    207-1527
  • 出力側周波数
    250Hz
  • 出力側出力容量
    13.1kVA
  • 出力側電圧
    200V(入力電圧比例対応)
  • 定格電流(A)
    33.0
  • 入力側周波数
    50/60Hz
  • 入力側電圧
    三相200V
  • 質量(g)
    14500.0
  • 入力側電源設備容量
    17.0kVA
  • 電源コード長さ(m)
    3(プラグなし)

型番:

KFC-13.1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・インバーター容量:最大13.1KVA
・送電遮断機を操作パネルに設置
・入力側電圧:三相200V
・入力側周波数:50/60Hz
・入力側電源設備容量:17.0kVA
・出力側電圧:200V(入力電圧比例対応)
・出力側周波数:250Hz
・出力側出力容量:13.1kVA
・定格電流(A):33.0
・電源コード長さ(m):3(プラグなし)

KFC-13.1の仕様・寸法情報

JANコード
4938463645703
トラスココード
207-1527
出力側周波数
250Hz
出力側出力容量
13.1kVA
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
定格電流(A)
33.0
入力側周波数
50/60Hz
入力側電圧
三相200V
質量(g)
14500.0
入力側電源設備容量
17.0kVA
電源コード長さ(m)
3(プラグなし)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFC-13.1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438,717円
( 482,589円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター定格アップで過負荷に強いです。
・照光式スイッチで視認性向上しました。
・防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
・弊社製高周波グラインダ2台同時使用可能です。
・使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。
・従来品より軽量コンパクトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高周波インバーター電源(250Hz)KFC-13.1の型番KFC-13.1のページです。 型番KFC-13.1に関する仕様情報を記載しております。
高周波インバーター電源(250Hz)KFC-13.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波インバーター電源(250Hz)KFC-13.1
400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源
400Hz高周波グラインダ
高周波アングルグラインダ HGC-2502
高周波インバーター電源(250Hz)FI75A
高周波インバーター電源(400Hz)
メーカー富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥ニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格438,717円146,490円73,206円47,002円363,870円106,783円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード49384636457034938463606094----
トラスココード207-1527855-2658465-0514408-4624--
出力側周波数250Hz-----
出力側出力容量13.1kVA-----
出力側電圧200V(入力電圧比例対応)三相三線式入力電圧比例対応----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました