ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
【特長】・タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます・回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01r...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,256,381円 ( 2,482,019円 ) | 19日目 |
2,409,447円 ( 2,650,392円 ) | 19日目 |
2,256,381円 ( 2,482,019円 ) | 19日目 |
2,256,381円 ( 2,482,019円 ) | 19日目 |
【特長】
・タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます
・回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です
・装置本体でグラフを表示可能です
・装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です
・レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります

BLOOKFIELD
粘度計用スピンドル

BLOOKFIELD
CC用シリコン粘度標準液

柴田科学
粘度計 キャノンフェンスケ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~