17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

826T クラフトフォームターボ(電気工事用) 057481

826T クラフトフォームターボ(電気工事用)

通常単価(税別)
11,950円
税込単価
13,145円
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいたハンドル形状です。・グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    125
  • JANコード
    4013288214607
  • トラスココード
    207-5124
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    プラスチック

型番:

057481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

057481の仕様・寸法情報

全長(mm)
125
JANコード
4013288214607
トラスココード
207-5124
質量(g)
190.000
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
057481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,950円
( 13,145円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたハンドル形状です。
・グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。
・ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。
・電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。
・1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
【用途】
・電気技師・電気工事
【材質】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

826T クラフトフォームターボ(電気工事用)の型番057481のページです。 型番057481に関する仕様情報を記載しております。
826T クラフトフォームターボ(電気工事用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
826T クラフトフォームターボ(電気工事用)
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157
クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIE
絶縁ドライバーセット“2 Go”
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ用マイナスビット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWIHA
通常価格11,950円1,234円900円13,305円24,119円2,297円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目4日目
全長(mm)125----90
JANコード40132882146074013288228536401328822842040132882296634013288187826-
トラスココード207-5124680-1155695-3862695-4447856-7254-
質量(g)190.00011.0009.000260.0001198-
材質1プラスチック特殊合金鋼特殊合金鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました