17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ディスクグラインダー(18V・100mm) JDG100

充電式ディスクグラインダー(18V・100mm)

通常単価(税別)
23,127円
税込単価
25,440円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなどに活躍するディスクグラインダーです。・上...

詳細を確認
  • 砥石径(mm)
    外径100×厚さ6×内径15
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    8500
  • JANコード
    4967576434492
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    206-3097

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

JDG100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JDG100の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
外径100×厚さ6×内径15
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
8500
JANコード
4967576434492
質量(g)
2000.0
トラスココード
206-3097
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JDG100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,127円
( 25,440円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなどに活躍するディスクグラインダーです。
・上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付きです。
・一般銅材用オフセット砥石が付いています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式ディスクグラインダー(18V・100mm)の型番JDG100のページです。 型番JDG100に関する仕様情報を記載しております。
充電式ディスクグラインダー(18V・100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ディスクグラインダー(18V・100mm)
充電ディスクグラインダー(18V・100mm)
充電ディスクグラインダー125 18V
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
ディスクグラインダー(充電式)
100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11
メーカーアイリスオーヤママックス(文具)Panasonicマキタエスコエスコ
通常価格23,127円21,308円45,331円 -16,989円 -38,341円89,384円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
砥石径(mm)外径100×厚さ6×内径15-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])8500-----
JANコード4967576434492-----
質量(g)2000.0-----
トラスココード206-3097-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました