17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ

通常単価(税別)
13,62812,813
税込単価
14,99114,094
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・衝突圧強力タイプです。・引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすく...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    1000
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4580172371444
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    195-3681
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    1085

型番:

E80-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E80-10Pの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
1000
ノズル口径(mm)
2
JANコード
4580172371444
質量(g)
370.000
トラスココード
195-3681
材質1
アルミダイカスト
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
1085
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,62812,813
( 14,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです。
・引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。
・Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
【用途】
・一般生産工場にて。
【材質】
・アルミダイカスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプの型番E80-10Pのページです。 型番E80-10Pに関する仕様情報を記載しております。
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
WTB エアーダスターガン
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格13,62813,62813,99417,64113,80422,940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)10001000100010001000-
ノズル口径(mm)222特殊2特殊
JANコード458017237144445801723714514580172371529458017237005845801723715364571179315630
質量(g)370.000370.000322.000720.000322.000765.000
トラスココード195-3681195-3570195-3587827-5624195-3679827-5625

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト