ツール用品技術窓口

WTB エアーダスターガン

  • ノズル長さ (mm)
    1000
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4580172371536
  • 質量(g)
    322.000
  • トラスココード
    195-3679
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    1085

型番:

E80M-10P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E80M-10Pの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
1000
ノズル口径(mm)
2
JANコード
4580172371536
質量(g)
322.000
トラスココード
195-3679
材質1
アルミダイカスト
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
1085
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80M-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,169円
( 13,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
【用途】
・一般生産工場にて。
【材質】
・アルミダイカスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB エアーダスターガンの型番E80M-10Pのページです。 型番E80M-10Pに関する仕様情報を記載しております。
WTB エアーダスターガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTB エアーダスターガン
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格12,169円15,559円12,169円11,874円11,874円19,458円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)10001000100010001000-
ノズル口径(mm)2特殊222特殊
JANコード458017237153645801723700584580172371529458017237144445801723714514571179315630
質量(g)322.000720.000322.000370.000370.000765.000
トラスココード195-3679827-5624195-3587195-3681195-3570827-5625
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました