17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磨きPROセット4 光沢仕上げ用セット

通常単価(税別)
33,078
税込単価
36,386
通常出荷日:2日目

【特長】・低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です・光沢仕上げに最適なセットです...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7600
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    580
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • JANコード
    4949130139890
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    195-4526

型番:

YIG-PRO4
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YIG-PRO4の仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
7600
電源(V)
100
消費電力(W)
580
周波数(Hz)
50/60
JANコード
4949130139890
質量(g)
2800.0
トラスココード
195-4526

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YIG-PRO4
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,078
( 36,386 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です
・光沢仕上げに最適なセットです
・もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました
【用途】
・光沢仕上げ作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磨きPROセット4 光沢仕上げ用セットの型番YIG-PRO4のページです。 型番YIG-PRO4に関する仕様情報を記載しております。
磨きPROセット4 光沢仕上げ用セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨きPROセット4 光沢仕上げ用セット
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット
ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
メーカー柳瀬東京オートマック東京オートマックエスコエスコエスコ
通常価格33,07833,88030,08632,19320,72021,170 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
砥石径(mmφ)1005050100125125
無負荷回転数(min-1)7600150001500010000105002800~11000
電源(V)100AC100(120用機種別途用意あり)AC100(120用機種別途用意あり)100AC100AC100
消費電力(W)5806706701050720750
周波数(Hz)50/60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト