17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベビーエアグランダー(空気消費量0.4~0.45m³/min)

通常単価(税別)
44,62554,300
税込単価
49,08859,730
通常出荷日:11日目~17日目

【特長】・軸付カッターの使用に適しています・超硬カッターにより精度の高いバリ取り作業が可能です【用途】...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

トラスココード

排気

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
0.4
198
174-9994
側方
24000
800
1個
0.4
230
174-6824
後方
24000
800
1個
0.45
210
174-6822
側方
18000
900.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,625
( 49,088 )
12日目
54,300
( 59,730 )
17日目
48,602
( 53,462 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付カッターの使用に適しています
・超硬カッターにより精度の高いバリ取り作業が可能です
【用途】
・金属加工バリ取り作業、仕上げや修正作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーエアグランダー(空気消費量0.4~0.45m³/min)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーエアグランダー(空気消費量0.4~0.45m³/min)
長軸型ストレートグラインダ 側方排気型
高速ベビーグラインダ 側方排気型
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
高速ベビーグラインダ 後方排気型
高速ベビーグラインダ 前方排気型
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格44,625-29,153 -23,095 -29,15337,851 -23,095 -
通常出荷日11日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
チャック内径(mm)666666
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト