ツール用品技術窓口

ハンドナッター

通常単価(税別)
6,487円
税込単価
7,136円
通常出荷日:1日目

【特長】・ネジ穴のない場所に、ネジ穴を設けることができます。・両手式のハンドルで、力を掛けやすく、確実...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    330
  • 適用ナット径
    M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • JANコード
    2008000007553
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    201-2252
  • ナット使用範囲
    アルミ・スチール
  • 適合ナット径
    M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • 適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
    M3、M4、M5、M6、M8、M10

ご注意

  • かしめナットは付属しません。
  • 別途、用意してください。

型番:

2.008E+12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.008E+12の仕様・寸法情報

全長(mm)
330
適用ナット径
M3、M4、M5、M6、M8、M10
JANコード
2008000007553
質量(g)
1100.0
トラスココード
201-2252
ナット使用範囲
アルミ・スチール
適合ナット径
M3、M4、M5、M6、M8、M10
適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
M3、M4、M5、M6、M8、M10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.008E+12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,487円
( 7,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ穴のない場所に、ネジ穴を設けることができます。
・両手式のハンドルで、力を掛けやすく、確実なカシメが可能です。
・ナットの材質も、アルミだけでなく、スチールにも使用することができます。
・M3-0.5、M4-0.7、M5-0.8、M6-1.0、M8-1.25、M10-1.5のナットに使用できます。
【用途】
・リベット式のナットの打ち込みに。

ご注意

  • かしめナットは付属しません。
  • 別途、用意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドナッターの型番2.008E+12のページです。 型番2.008E+12に関する仕様情報を記載しております。
ハンドナッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター
ハンドナッター THN-456
ハンドナッター HND005
軽量強力型ハンドナッター
強力型ハンドナッター HN010
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山ロブテックストラスコ中山ロブテックストラスコ中山
通常価格6,487円4,691円6,198円17,048円47,328円17,201円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
全長(mm)330270270285460295
適用ナット径M3、M4、M5、M6、M8、M10-----
JANコード2008000007553-----
質量(g)1100.0-----
トラスココード201-2252-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました