17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

打撃めがねレンチ インチサイズ

打撃めがねレンチ インチサイズ

通常単価(税別)
6,198円~10,817円
税込単価
6,818円~11,899円
通常出荷日:1日目

【特長】・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボル...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    片口めがね
  • オフセット角度 (°)
    0
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 材質
    特殊鋼
  • 表面処理
    カチオン電着塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 頭部厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

頭部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
185
1
18
4992676008984
207-1934
340
1個
250
2
27
4992676009110
207-1947
1330
1個
197
1 1/4
20
4992676009011
207-1937
520
1個
250
1 3/4
27
4992676009080
207-1944
1330
1個
197
1 1/8
20
4992676009004
207-1936
520
1個
197
1 3/8
20
4992676009035
207-1939
520
1個
223
1 5/8
22
4992676009066
207-1942
940
1個
250
1 7/8
27
4992676009103
207-1946
1330
1個
185
15/16
18
4992676008977
207-1933
340
1個
197
1 5/16
20
4992676009028
207-1938
520
1個
223
1 7/16
22
4992676009042
207-1940
940
1個
250
1 11/16
27
4992676009073
207-1943
1330
1個
250
1 13/16
27
4992676009097
207-1945
1330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,198円
( 6,818円 )
1日目
10,817円
( 11,899円 )
1日目
7,136円
( 7,850円 )
1日目
10,817円
( 11,899円 )
1日目
7,136円
( 7,850円 )
1日目
7,136円
( 7,850円 )
1日目
7,978円
( 8,776円 )
1日目
10,817円
( 11,899円 )
1日目
6,198円
( 6,818円 )
1日目
7,136円
( 7,850円 )
1日目
7,978円
( 8,776円 )
1日目
10,817円
( 11,899円 )
1日目
10,817円
( 11,899円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です
・衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです
・JIS表示認定工場製です
・表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:カチオン電着塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

打撃めがねレンチ インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃めがねレンチ インチサイズ
打撃めがねレンチ DRシリーズ
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 14mm
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mm
防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145
オフセット型打撃めがねレンチ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業バーコGEDORE
通常価格6,198円-5,369円 -11,370円11,499円6,716円 -16,696円 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜1日目〜
ラチェット機構無無---無
種類片口めがね片口めがね---片口めがね
オフセット角度(°)00----
単品・セット区分単品単品---単品
首振り(フレックス)無無---無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト