17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ

通常単価(税別)
86,008160,984
税込単価
94,609177,082
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます【用途】・狭いスペースの締付作業に

  • ホース取付口
    Rc1/4

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

排気

トラスココード

全長(mm)

対辺寸法(mm)

能力ボルト径(mm)

空気消費量([[M3]]/min)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
11
後方
859-5977
292
8
5
0.28
210
1150.0
1個
11
後方
859-5976
292
12
8
0.28
210
1150.0
1個
16
側方
859-5978
300
10
6
0.55
260
2250.0
1個
16
側方
859-5979
300
13
8
0.55
260
2250.0
1個
57
側方
861-8609
394
12
8
0.70
155
2650.0
1個
57
側方
861-8610
394
14
10
0.70
155
2650.0
1個
57
側方
861-8611
394
19
12
0.70
155
2650.0
1個
59
側方
859-5967
397
17
10
0.70
145
2700.0
1個
59
側方
859-5969
397
22
14
0.70
145
2700.0
1個
78
側方
859-5970
408
19
12
0.70
105
2800.0
1個
78
側方
859-5971
408
22
14
0.70
105
2800.0
1個
78
側方
859-5972
408
27
18
0.70
105
2800.0
1個
93
側方
859-5973
416
24
16
0.70
90
2900.0
1個
93
側方
859-5975
416
32
22
0.70
90
2900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,008
( 94,609 )
6日目
86,008
( 94,609 )
6日目
90,943
( 100,037 )
6日目
90,943
( 100,037 )
2日目
124,092
( 136,501 )
6日目
124,092
( 136,501 )
6日目
124,092
( 136,501 )
6日目
125,396
( 137,936 )
2日目
125,396
( 137,936 )
6日目
148,692
( 163,561 )
6日目
148,692
( 163,561 )
2日目
148,692
( 163,561 )
6日目
160,984
( 177,082 )
2日目
160,984
( 177,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます
【用途】
・狭いスペースの締付作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト