ツール用品技術窓口

ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き) HR28

ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)

通常単価(税別)
4,261円
税込単価
4,687円
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。・ハンドル背面にリベッ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    255
  • 使用ジョー
    HR28-08
  • JANコード
    4550414075416
  • トラスココード
    208-3482
  • 質量(g)
    499.000
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • リベット径使用範囲(mm)
    2.4、 3.2、 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

HR28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・リベットサイズ(mm):2.4、3.2、4.0、4.8 ※4.8mmはステンレス不可
・ハンドル背面にリベットサイズ確認穴付
・全長(mm):255
・リベット径使用範囲(mm):2.4、 3.2、 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
・使用ジョー:HR28-08
【材質】
・本体:アルミ合金
・ハンドル:スチール
・グリップ:樹脂
【質量・質量単位】
・499g
【セット内容・付属品】2.4、3.2、4.0、4.8mm用ノーズピース

HR28の仕様・寸法情報

全長(mm)
255
使用ジョー
HR28-08
JANコード
4550414075416
トラスココード
208-3482
質量(g)
499.000
材質1
本体:アルミ合金
リベット径使用範囲(mm)
2.4、 3.2、 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
材質2
ハンドル:スチール
材質3
グリップ:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,261円
( 4,687円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
・ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
【用途】
・部材と母材のリベッティングに。
【材質】
・本体:アルミ合金
・ハンドル:スチール
・グリップ:樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)の型番HR28のページです。 型番HR28に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8
ハンドリベッターナッター HRN-270
ハンドリベッター
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
軽量強力型ハンドナッター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,261円6,486円5,592円4,885円17,201円17,048円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)255293270270295285
使用ジョーHR28-08RHR2-06TJJS(小)HR2464-TJ-
JANコード455041407541645504140754234989999003925498999908100845504142171994550414054374
トラスココード208-3482208-3492148-8450217-0981256-9316208-3942
質量(g)499.000707.500615.000--760.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました