ツール用品技術窓口

ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8 RHR2

ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8

通常単価(税別)
6,486円
税込単価
7,135円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドが360°回転するので色々な角度で使用できます。・人間工学に基づいた設計なので握りやす...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    293
  • 使用ジョー
    RHR2-06
  • JANコード
    4550414075423
  • トラスココード
    208-3492
  • 質量(g)
    707.500
  • 材質1
    本体・ヘッド:アルミ合金
  • リベット径使用範囲(mm)
    2.4、 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ可
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

RHR2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・リベットサイズ(mm):2.4、3.2、4.0、4.8 ※4.0mmはステンレス不可
・4.8mmはスチール及びステンレス不可
・ヘッドが360°回転可能
・ハンドル背面にリベットサイズ確認穴付き
・全長(mm):293
・リベット径使用範囲(mm):2.4、 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ可
・使用ジョー:RHR2-06
【材質】
・本体・ヘッド:アルミ合金
・ハンドル:スチール
・グリップ:樹脂
【セット内容・付属品】
・2.4、3.2、4.0、4.8mm用ノーズピース

RHR2の仕様・寸法情報

全長(mm)
293
使用ジョー
RHR2-06
JANコード
4550414075423
トラスココード
208-3492
質量(g)
707.500
材質1
本体・ヘッド:アルミ合金
リベット径使用範囲(mm)
2.4、 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ可
材質2
ハンドル:スチール
材質3
グリップ:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RHR2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,486円
( 7,135円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが360°回転するので色々な角度で使用できます。
・人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
・ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
【用途】
・部材と母材のリベッティングに。
【材質】
・本体・ヘッド:アルミ合金
・ハンドル:スチール
・グリップ:樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8の型番RHR2のページです。 型番RHR2に関する仕様情報を記載しております。
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)
ハンドリベッターナッター HRN-270
ハンドリベッター
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
軽量強力型ハンドナッター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,486円4,261円5,592円4,885円17,201円17,048円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)293255270270295285
使用ジョーRHR2-06HR28-08TJJS(小)HR2464-TJ-
JANコード455041407542345504140754164989999003925498999908100845504142171994550414054374
トラスココード208-3492208-3482148-8450217-0981256-9316208-3942
質量(g)707.500499.000615.000--760.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました