17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量強力型ハンドナッター THNS-410

軽量強力型ハンドナッター

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となってい...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    285
  • JANコード
    4550414054374
  • トラスココード
    208-3942
  • 質量(g)
    760.000
  • 適用ナット径
    M4、M5、M6、M8、M10
  • 適合ナット径
    M4、M5、M6、M8、M10

ご注意

  • ステンレスナットの10mmは使用できません。

型番:

THNS-410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THNS-410の仕様・寸法情報

全長(mm)
285
JANコード
4550414054374
トラスココード
208-3942
質量(g)
760.000
適用ナット径
M4、M5、M6、M8、M10
適合ナット径
M4、M5、M6、M8、M10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THNS-410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。
・従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。
・タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。
・母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
【用途】
・サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。

ご注意

  • ステンレスナットの10mmは使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量強力型ハンドナッターの型番THNS-410のページです。 型番THNS-410に関する仕様情報を記載しております。
軽量強力型ハンドナッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量強力型ハンドナッター
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8
ハンドリベッターナッター HRN-270
ハンドナッター THN-456
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,048円4,261円6,486円5,592円4,691円17,201円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)285255293270270295
JANコード455041405437445504140754164550414075423498999900392549899990811834550414217199
トラスココード208-3942208-3482208-3492148-8450273-5521256-9316
質量(g)760.000499.000707.500615.000--
適用ナット径M4、M5、M6、M8、M10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました