ツール用品技術窓口

ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)

通常単価(税別)
29,506円
税込単価
32,457円
通常出荷日:1日目

【特長】・奥が深く狭い箇所に最適です。・ボディーのグリップ力が向上しました。・耐震型電源コードにより撚...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    410
  • 電源 (V)
    AC100
  • JANコード
    4938463602737
  • トラスココード
    207-2211
  • 質量(g)
    2000.0
  • 全長(mm)
    400
  • 砥石径(mm)
    軸付(19×13×3、32×25×6)、平型(38×19×M10)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    24000

型番:

HSM-380FR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSM-380FRの仕様・寸法情報

消費電力(W)
410
電源(V)
AC100
JANコード
4938463602737
トラスココード
207-2211
質量(g)
2000.0
全長(mm)
400
砥石径(mm)
軸付(19×13×3、32×25×6)、平型(38×19×M10)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
24000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSM-380FR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,506円
( 32,457円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥が深く狭い箇所に最適です。
・ボディーのグリップ力が向上しました。
・耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくいです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)の型番HSM-380FRのページです。 型番HSM-380FRに関する仕様情報を記載しております。
ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)
高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802
ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)
リューター ハンドグラインダー L-JK
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
ストレートグラインダー(無段変速)
メーカー富士製砥富士製砥サンコーミタチ日本精密機械工作東京オートマックサンコーミタチ
通常価格29,506円106,247円65,520円37,880円 -46,702円49,443円
通常出荷日1日目7日目1日目1日目〜1日目1日目
消費電力(W)410-5806880735
電源(V)AC100-AC100-AC100AC100
JANコード49384636027374938463608203----
トラスココード207-2211825-7649----
質量(g)2000.07000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました