ツール用品技術窓口

強力型ペンチ 蓄光タイプ D20009NEGLW

強力型ペンチ 蓄光タイプ

通常単価(税別)
10,976
税込単価
12,074
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。・太陽や照明など...

詳細を確認
  • JANコード
    0092644380037
  • トラスココード
    195-2021
  • 切断能力(mm)VA線(VVF)
    -
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 全長(mm)
    238.1
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 圧着機能
    なし
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

ご注意

  • 弱い光で充電した場合、光の強さや時間が異なる可能性があります。
  • 光り方を維持する為に、定期的にグリップを掃除してください。

型番:

D20009NEGLW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D20009NEGLWの仕様・寸法情報

JANコード
0092644380037
トラスココード
195-2021
切断能力(mm)VA線(VVF)
-
切断能力(mm)鉄線
φ2.5
切断能力(mm)銅線
-
全長(mm)
238.1
落下防止用ひも取付穴
なし
圧着機能
なし
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D20009NEGLW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,976
( 12,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
・太陽や照明などの光で蓄光します。
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
【用途】
・ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 弱い光で充電した場合、光の強さや時間が異なる可能性があります。
  • 光り方を維持する為に、定期的にグリップを掃除してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型ペンチ 蓄光タイプの型番D20009NEGLWのページです。 型番D20009NEGLWに関する仕様情報を記載しております。
強力型ペンチ 蓄光タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ペンチ 蓄光タイプ
強力型ペンチ 偏芯タイプ
強力型ペンチ コンフォートハンドル
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
強力型ペンチ 偏芯タイプ
偏芯タイプ(ボルト通し穴付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格10,97611,19712,8359,114 -10,976 -9,498 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード009264438003700926447008800092644700064---
トラスココード195-2021195-2026195-2122---
切断能力(mm)VA線(VVF)------
切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ2.5---
切断能力(mm)銅線------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました