17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ペンチ コンフォートハンドル J20017NE

強力型ペンチ コンフォートハンドル

通常単価(税別)
12,835円
税込単価
14,119円
通常出荷日:1日目

【特長】・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。・刃は先が網目状に加工されてお...

詳細を確認
  • JANコード
    0092644700064
  • トラスココード
    195-2122
  • 切断能力(mm)VA線(VVF)
    -
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 全長(mm)
    189.9
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 質量(g)
    277.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:コンフォート

型番:

J20017NE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J20017NEの仕様・寸法情報

JANコード
0092644700064
トラスココード
195-2122
切断能力(mm)VA線(VVF)
-
切断能力(mm)鉄線
φ2.5
切断能力(mm)銅線
-
全長(mm)
189.9
落下防止用ひも取付穴
なし
質量(g)
277.000
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:コンフォート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J20017NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,835円
( 14,119円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
・刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
・特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
【用途】
・ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:コンフォート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型ペンチ コンフォートハンドルの型番J20017NEのページです。 型番J20017NEに関する仕様情報を記載しております。
強力型ペンチ コンフォートハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ペンチ コンフォートハンドル
強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NE
強力型ペンチ 蓄光タイプ
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
ペンチ 偏芯タイプ(強力型)
偏芯タイプ(ボルト通し穴付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格12,835円12,056円11,565円9,646円 -11,565円 -9,729円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード009264470006400926447008800092644380037---
トラスココード195-2122195-2026195-2021---
切断能力(mm)VA線(VVF)------
切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ2.5---
切断能力(mm)銅線------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました