17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー(最大出力1200W)

ディスクグラインダー(最大出力1200W)

通常単価(税別)
17,682円
税込単価
19,450円
通常出荷日:1日目

【特長】・最大出力1200W高性能モーター搭載です。・重研削作業に最適です。

  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 消費電力 (W)
    810
  • 質量(g)
    1800.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

定格電流

(A)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
AC100
8.4
4930342130935
215-7260
1個
AC200
4.2
4930342130942
215-7264
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,682円
( 19,450円 )
1日目
17,682円
( 19,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力1200W高性能モーター搭載です。
・重研削作業に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(最大出力1200W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ディスクグラインダー
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
メーカーサンコーミタチCUSTOM KOBOエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,682円4,135円14,650円20,450円21,649円6,172円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
砥石径(mmφ)100100100125125100
無負荷回転数(min-1)11000100009500110001050012000
消費電力(W)810550750850720650
質量(g)1800.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト