ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
シンワ測定 直尺 シルバー |
|
シンワ測定 直尺 ステン |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,718円 ( 85,490円 ) | 7日目 |
93,023円 ( 102,325円 ) | 8日目 |
132,077円 ( 145,285円 ) | 8日目 |
151,212円 ( 166,333円 ) | 8日目 |
276,731円 ( 304,404円 ) | 8日目 |
299,692円 ( 329,661円 ) | 8日目 |
276,730円 ( 304,403円 ) | 8日目 |
449,705円 ( 494,676円 ) | 8日目 |
377,761円 ( 415,537円 ) | 8日目 |
【特長】
・強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。
・御要求により、00級の製作も致します。
・使用面は平面研磨後、手作業によるキサゲ仕上を施しています。
【用途】
・精密測定を行う際の正しい基準面として。
【材質】
・鋳鉄


大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄
5通常価格(税別):17,405円~

ユニセイキ
鋳鉄製箱型定盤 機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)
3.5通常価格(税別):34,275円~

新潟精機(SK)
マグネット付Vブロック(鋳鉄)
0通常価格(税別):16,895円~

エスコ
Vブロック(角度調整付)
0通常価格(税別):24,864円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~