ツール用品技術窓口

硬鋼製Vブロック

通常単価(税別)
30,113円~70,063円
税込単価
33,124円~77,069円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。・2個1組、一体...

詳細を確認
  • 底面とV溝の平行度 (μm)
    5
  • 材質1
    S50C
  • 仕上げ
    研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
38
19
24
195-0013
4560379751065
260.0
14個
50
22
28
195-0014
4560379751072
470.0
14個
75
35
50
195-0015
4560379751089
2010.0
14個
100
38
60
195-0012
4560379751096
3510.0
14個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,113円
( 33,124円 )
7日目
34,708円
( 38,179円 )
7日目
50,058円
( 55,064円 )
8日目
70,063円
( 77,069円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。
・2個1組、一体加工となっております。
・精度は各面の平行度、±直角度、底面とV溝の平行度です。
・焼入品です。
・工業用真空包装を採用しているため、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・ご要望により複数組での同一加工も可能です。
【用途】
・円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに。
【材質】
・S50C

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬鋼製Vブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬鋼製Vブロック
硬鋼製精密VブロックA級
硬鋼製 クランプ付Vブロック
Vブロック(硬鋼製焼入)
超硬付精密Vブロック
精密Vブロック
メーカー大西測定大菱計器製作所大菱計器製作所ユニセイキ大菱計器製作所榮製機
通常価格30,113円-25,841円 -51,483円 -32,880円 -236,920円 -64,832円 -
通常出荷日7日目〜2日目〜18日目1日目〜30日目3日目
底面とV溝の平行度(μm)551053心ズレ0.003mm以内
材質1S50C-----
仕上げ研磨仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト