ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
【特長】
・V溝は90度に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用します。
・2個1組、一体加工となっております。
・精度は機械仕上とA級仕上(各面の平行度、±直角度、底面とV溝の平行度)です。
・100mm以上のA級仕上は研磨仕上後、キサゲ仕上を施しています。
・工業用真空包装を採用しているため、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・ご要望により複数組での同一加工も可能です。
【用途】
・円筒の簡易検査などに。
・丸棒のケガキ、嵩上げ用ブロックなどに。
【材質】
・鋳鉄

大西測定
精密石定盤

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):35,527円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~