ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

注水式高速切断機

通常単価(税別)
2,034,842円~2,866,364円
税込単価
2,238,326円~3,153,000円
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・切断油で冷却して切断します。・特殊鋼の熱処理前後の材料の変質を防ぎます。【用途】・焼けの発生...

詳細を確認
  • 湿式砥石をご使用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz

バイス開き(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

使用砥石(mm)

出力(kW)

切断能力(mm)アングル

切断能力(mm)パイプ

幅(mm)

電源

最小発注数量
195-3727
285000.0
1830/2200
210
1200
1010
405
5.5
125×125
120
640
-
1個
853-6356
260000.0
-
-
1150
960
405
3.7
-
120
635
三相200~220V(50/60Hz)
1個
853-6371
354000.0
-
-
1310
1060
455
5.5
-
140
700
三相200~220V(50/60Hz)
1個
853-6372
365000.0
-
-
1310
1060
455
7.5
-
140
700
三相200~220V(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,478,072円
( 2,725,879円 )
19日目
2,034,842円
( 2,238,326円 )
14日目
2,762,075円
( 3,038,283円 )
19日目
2,866,364円
( 3,153,000円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断油で冷却して切断します。
・特殊鋼の熱処理前後の材料の変質を防ぎます。
【用途】
・焼けの発生抑制、特殊鋼の切断に。
【セット内容】
・砥石2枚

ご注意

  • 湿式砥石をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注水式高速切断機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注水式高速切断機
高速切断機
切断機
高速切断機405ミリ
305mm 高速切断機
高速切断機455ミリ
メーカー昭和機械工業EARTH MANマキタ昭和機械工業エスコ昭和機械工業
通常価格2,034,842円-20,970円40,386円770,332円 -36,938円1,008,708円 -
通常出荷日14日目〜3日目3日目14日目1日目14日目〜
電圧(V)三相200~220(50/60Hz)AC100単相100-AC100三相200~220(50/60Hz)
電源(V)三相200~220V(50/60Hz)----三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)なし----なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト