ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • シャンク長さ(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

メントルデー

通常単価(税別)
13,012円~19,418円
税込単価
14,313円~21,360円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ボール盤、電気ドリルにも使用可能です・小径の穴面取りに最適です・本体素材に耐久性の高いハイス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番刃数トラスココードシャンク径シャンク長さ最小面取径最大面取径先端角先端径全長面取り角度(°)適用チップ面取り径面取り径内径質量材質1
MBM3015T1188-341310mm62mm2.5mm13mm30°2.40mm75mm30°TCXT08010213mm2.5mm65.000gハイス鋼
MBM4513T1188-342710mm2.5mm11mm45°2.41mm75mm45°TCXT08010211mm2.5mm61.800gハイス鋼
MBM4513TL1188-339310mm2.5mm11mm45°2.41mm143mm45°TCXT08010211mm2.5mm108.000gハイス鋼
MBM6010T1188-342310mm62mm3.0mm11mm60°2.69mm75mm60°TCXT0801027mm3mm58.000gハイス鋼

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

シャンク長さ(mm)

先端径(mm)

質量(g)

最小発注数量
30
13
2.5
75
4580114245277
188-3413
62
2.40
65
1個
45
11
2.5
75
4580114245116
188-3427
-
2.41
61.8
1個
45
11
2.5
143
4580114245222
188-3393
-
2.41
108
1個
60
11
3
75
4580114245482
188-3423
62
2.69
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,025円
( 14,328円 )
4日目
13,012円
( 14,313円 )
4日目
19,418円
( 21,360円 )
4日目
14,195円
( 15,615円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール盤、電気ドリルにも使用可能です
・小径の穴面取りに最適です
・本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています
・微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました
・チップはポジタイプで3コーナー使えます
【材質】
・ハイス鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントルデーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メントルデー
ドデカエコ
マルチアングルミル
ミニR
RヌーボーJr.
モミエコ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格13,012円-28,552円 -51,881円 -13,022円24,217円 -15,910円 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目3日目4日目3日目〜
インサート材種ハイス-----
刃数111111
シャンク径(mm)10-----
適用チップTCXT080102TXMT270506SDMT150404/SDET150404SNEQ090308/S32MOZ/S32GURN54GCRTXMT110306
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト