17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

EY ホルダ

EY ホルダ
通常単価(税別)
15,56815,989
税込単価
17,12517,588
通常出荷日:4日目

【特長】・欧州標準で、汎用性の高いツーリングです・欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

適合スパナ・レンチ

全長

(mm)

適合コレット

最小発注数量
7.0以下
4560120516509
837-2752
90
EKS11R
60
EY11
1個
7.0以下
4560120516516
837-2753
160
EKS11R
95
EY11
1個
10.0以下
4560120516561
837-2754
110
EKS16R
60
EY16
1個
10.0以下
4560120516578
837-2755
160
EKS16R
95
EY16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,568
( 17,125 )
4日目
15,568
( 17,125 )
4日目
15,989
( 17,588 )
4日目
15,989
( 17,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州標準で、汎用性の高いツーリングです
・欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます
【材質】
・ボディー:高炭素クロム軸受鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EY ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EY ホルダ
ストレートシャンク EYチャック
TQCホルダ ニュードリルミルチャック
旋盤用ストレートシャンク EYチャック
TQCホルダ スーパーG1チャック
BT50 スーパーG1チャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格15,568-11,782 -29,899 -11,782 -29,899 -33,390 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1ボディー:高炭素クロム軸受鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト