17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LED照明拡大鏡 T-202BL

LED照明拡大鏡 T-202BL
通常単価(税別)
13,299円~14,058円
税込単価
14,629円~15,464円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・48個のLEDライトで鮮明に見えます。・蓋つきでレンズを保護します。・滑らかなレンズの表面が...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3
4989999992380
207-7191
1個
6
4989999992397
207-7192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,299円
( 14,629円 )
1日目
14,058円
( 15,464円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・48個のLEDライトで鮮明に見えます。
・蓋つきでレンズを保護します。
・滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します。
【用途】
・外観目視検査に。
【材質】
・レンズ:ガラス

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品情報

【商品仕様】
・レンズサイス(mm):127
・SMD LED、5W
・LED寿命:25000H
・電源:100~240V
・白色LED数:48個
・使用温度範囲(℃):0~30
・使用湿度範囲:95%以下
・照明色温度:約6000K(昼白色)
・レンズ可視範囲:約Φ127mm
・倍率(倍):3
・レンズ寸法(mm):127
・消費電力(W):5
・光源:SMD LED
・電源(V):AC100~240
・幅(mm):210
・奥行(mm):310
・高さ(mm):440
・電源コード長さ(m):約1.5
・幅×奥行×全高(mm):210×310×440

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 T-202BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡 T-202BL
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
三つ折型ルーペ
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,299円-1,361円 -3,374円6,492円27,968円 -33,111円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目2日目〜4日目
レンズ寸法(mm)127-φ3120.5Φ130Φ130
質量(g)6000.0-43.00039--
材質1レンズ:ガラスレンズ:アクリルレンズ:ガラスレンズ:ガラス(トリプレットレンズ)レンズ:光学ガラスレンズ:光学ガラス
奥行(mm)310-5229300-
高さ(mm)440-5025330604
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト