ツール用品技術窓口

156シリーズ マイクロメータスタンド MS(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
10,410円~126,809円
税込単価
11,451円~139,490円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです・片手でマイクロメータを持つ必要がありません...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 商品タイプ

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

商品タイプ

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最小発注数量
1,200
標準外側マイクロメータの測定範囲:15~100mm※一部取付かない製品がある
MS-RB
371-9782
1個
-
測定範囲100~300mmマイクロメーター用
MS-M
-
1個
-
測定範囲325~1000mmマイクロメーター用
MS-L
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,410円
( 11,451円 )
在庫品1日目当日出荷可能
84,163円
( 92,579円 )
5日目
126,809円
( 139,490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです
・片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

156シリーズ マイクロメータスタンド MS(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
156シリーズ マイクロメータスタンド MS(ミツトヨ品番)
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB
マイクロメータスタンド MS-SB
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨアズワン新潟精機(SK)
通常価格10,410円-10,410円 -7,076円7,076円8,907円5,118円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類マイクロメータスタンドマイクロメータスタンドマイクロメータスタンドマイクロメータスタンド-マイクロメータスタンド

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト