17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMCN-B 替駒測定子(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
65,789円
税込単価
72,368円
通常出荷日:5日目

【特長】・替駒測定子・116-831~116-836m(U)セット

型番:

M1-M6-SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M1-M6-SETの仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
セット内容
M1-M6 各1対入りのセット
コードNo・符号・パーツNo
M(U)セット
-
-

絞り込み条件

  • セット内容

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M1-M6-SET

セット内容

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
M1-M6 各1対入りのセット
M(U)セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,789円
( 72,368円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・替駒測定子
・116-831~116-836m(U)セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMCN-B 替駒測定子(ミツトヨ品番)の型番M1-M6-SETのページです。 型番M1-M6-SETに関する仕様情報を記載しております。
116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMCN-B 替駒測定子(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMCN-B 替駒測定子(ミツトヨ品番)
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付
519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子
替アンビル式外側マイクロメータ
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格65,789円55,168円 -1,017円21,453円46,781円97,829円
通常出荷日5日目19日目〜4日目2日目3日目26日目
種類アクセサリ特殊マイクロメータアクセサリ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました