17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
29,72750,625
税込単価
32,70055,688
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に指示器は付属しておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

平行度

(μm)

最小発注数量
16~25
0~25
OMD-25R
レンチ
2
1個
51~100
50~75
OMD-75R
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
2
1個
51~100
75~100
OMD-100R
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
3
1個
101~200
100~125
OMD-125R
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
3
1個
101~200
150~175
OMD-175R
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
3
1個
101~200
175~200
OMD-200R
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,727
( 32,700 )
2日目
34,101
( 37,511 )
4日目
36,774
( 40,451 )
2日目
45,684
( 50,252 )
4日目
49,086
( 53,995 )
4日目
50,625
( 55,688 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です
・アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上
・測定面は超硬合金チップ付
・アンビル可動範囲:3mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に指示器は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ付マイクロメータ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
替アンビル式外側マイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格29,727-21,0538,181 -15,705 -28,48314,155 -
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜26日目2日目3日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式ダイヤルアナログアナログアナログアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト