ツール用品技術窓口

511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
19,654円~34,788円
税込単価
21,619円~38,267円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・握り下長さが短く軽量なので、狭い場所や卓上での測定に便利です・測定子と各アンビルの先端は全て...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 広範囲精度 (μm)
    2
  • 隣接誤差 (μm)
    1
  • 繰り返し精度 (μm)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

測定子の有効ストローク

(mm)

標準付属品

アンビル

(本)

換えワッシャ数

(個)

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

寸法L16

(mm)

最小発注数量
18~35
CGB-35X
1.2
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)、換えワッシャ(内径Φ5、厚み0.5mm/内径Φ1、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)
9
2
4以下
6以下
-
1個
35~60
CGB-60X
1.2
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6)、換えワッシャ(内径Φ5、厚み0.5mm/内径Φ1、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)
6
4
4以下
6以下
-
1個
50~150
CGB-150X
1.6
50mmサブアンビル、アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)
11
4
5以下
10以下
38
1個
100~160
CGB-160X
1.6
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)
13
4
5以下
10以下
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,654円
( 21,619円 )
2日目
21,022円
( 23,124円 )
2日目
22,474円
( 24,721円 )
2日目
34,788円
( 38,267円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り下長さが短く軽量なので、狭い場所や卓上での測定に便利です
・測定子と各アンビルの先端は全て超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
短脚シリンダゲージ本体+校正文書
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格19,654円-19,654円 -29,027円 -28,973円 -32,310円 -31,883円 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜26日目26日目4日目2日目
校正証明書無無有有無無
広範囲精度(μm)222224
隣接誤差(μm)111111
繰り返し精度(μm)0.50.50.50.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト