ツール用品技術窓口

両球U字形銅板マイクロメータ(ミツトヨ品番) 118-126

両球U字形銅板マイクロメータ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
39,873円
税込単価
43,860円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋼板の厚み測定用です・測定面は超硬合金チップ付き・測定面形状は両球面です・定圧装置付き

  • 校正証明書
    無
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 測定範囲 (mm)
    25~50
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    ±0.6
  • 定圧装置
    有
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • フレーム深さ (mm)
    150
  • 測定面形状
    両球面
  • 平行度 (μm)
    ±3

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

118-126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

118-126の仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
±0.6
定圧装置
有
測定面
超硬合金チップ
フレーム深さ(mm)
150
測定面形状
両球面
平行度(μm)
±3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
118-126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,873円
( 43,860円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です
・測定面は超硬合金チップ付き
・測定面形状は両球面です
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両球U字形銅板マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番118-126のページです。 型番118-126に関する仕様情報を記載しております。
両球U字形銅板マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両球U字形銅板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
U字形鋼板マイクロメータ
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格39,873円12,597円 -21,791円 -29,194円 -31,205円 -39,657円
通常出荷日6日目2日目4日目3日目26日目26日目
校正証明書無無無無有有
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログデジタルアナログデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~2516~2516~2516~2516~25
防水機能無無無無無有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました