ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ クーラントプルーフマイクロメータ MD-Eシリーズ |
|
ミツトヨ 直進式デジマチックミクロンマイクロメーター |
|
サカエ 折りたたみ式小型作業台 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
【特長】・スピンドルは直進式・測定面は超硬合金チップ付き・スピンドル径Φ6.35mm・定圧装置付き
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,172円 ( 49,689円 ) | 2日目 |
49,445円 ( 54,390円 ) | 2日目 |
54,487円 ( 59,936円 ) | 5日目 |
59,615円 ( 65,577円 ) | 5日目 |
【特長】
・スピンドルは直進式
・測定面は超硬合金チップ付き
・スピンドル径Φ6.35mm
・定圧装置付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
4通常価格(税別):9,485円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
デジマチックマイクロメーターヘッド
0通常価格(税別):23,927円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
0通常価格(税別):7,723円~

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):5,413円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):9,049円~

アズワン
マイクロメータースタンド MSシリーズ(すべり止めゴム足付)
0通常価格(税別):5,430円~

ミツトヨ
389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):27,260円~

ミツトヨ
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):29,062円~