17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

eMACボーリングシステム バイト

通常単価(税別)
10,534円~14,295円
税込単価
11,587円~15,725円
通常出荷日:2日目

日研工作所 ツーリング関連備品 eMACボーリングシステム バイト。

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ホルダ長さ L(mm)

  • 最適ボーリング範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ L

(mm)

最適ボーリング範囲

(mm)

最小発注数量
21
6-8
1個
28
8-10
1個
35
10-12
1個
40
11-13
1個
42
12-14
1個
50
14-16
1個
50
16-18
1個
63
18-22
1個
68
22-30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,534円
( 11,587円 )
2日目
10,920円
( 12,012円 )
2日目
11,693円
( 12,862円 )
2日目
12,466円
( 13,713円 )
2日目
12,466円
( 13,713円 )
2日目
12,943円
( 14,237円 )
2日目
13,431円
( 14,774円 )
2日目
13,818円
( 15,200円 )
2日目
14,295円
( 15,725円 )
2日目

詳細情報

基本情報

日研工作所 ツーリング関連備品 eMACボーリングシステム バイト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eMACボーリングシステム バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eMACボーリングシステム バイト
丸バイトヘッド
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
カートリッジ CKボーリングシステム
リダクション CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
メーカー日研工作所大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格10,534円-6,239円 -10,849円 -19,024円 -8,434円 -111,398円
通常出荷日2日目3日目〜3日目〜5日目5日目5日目
種類バイトバイトヘッドヘッドカートリッジリダクションヘッド
取付け先適合規格eMACデジタルボーリングヘッド丸バイトシャンクCKシャンククランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクCKシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト