ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 締付トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全巾(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

通常単価(税別)
297,840円
税込単価
327,624円
通常出荷日:3日目

【特長】・専用のベースユニットと組合せて使用します・側面を掴みロボットで搬送できます・センタリング精度...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NE125-230-4B1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NE125-230-4B1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
125
最大口開き(mm)
205
口深さ(mm)
30
最大締付力(kN)
25
締付トルク(N・m)
120
材質
本体:S50C、口金:SCM440
熱処理
本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
全長(mm)
230
全巾(mm)
126
表面処理
本体:黒染め(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め(四三酸化鉄被膜)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • 専用のベースユニットと組合せて使用します。
  • 側面を掴みロボットで搬送できます。
  • センタリングクランプ
    センタリング精度±0.02
    繰り返し位置決め精度±0.01
  • ワークサイズに柔軟に対応
    ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
    口金の組み替えで口開きの増大化が可能
    組み替え時の再現性も高精度
  • 確実なクランプ
    ワーク下部を平行に強力クランプ
    グリッド爪がワークに食い込み高い保持力

外形図

NE75-130-2B1,170-2B1
NE125-230-4B1
ネオ グリップ(ロボット搬送対応) NE75-130-2B1,170-2B1外形図
ネオ グリップ(ロボット搬送対応) NE125-230-4B1外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ネオ グリップ(ロボット搬送対応) 使用事例-1
ネオ グリップ(ロボット搬送対応) 使用事例-2
無人工程:治具の搬送はロボットが行い、位置決めとクランプ工程は空圧対応の
              専用ベースユニットを使用して自動化対応
有人工程:人はあらかじめワークに応じた治具を準備し、取付け、ロボットエリアへ
              の搬送のみ
*ロボットが得意な速くて正確な繰返し作業でネオグリップとワークの搬送に特化

*ロボットの不得意な様々な形状のワークをクランプする作業は人が行う

型番リスト

表示件数
型番
NE125-230-4B1

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

締付トルク

(N・m)

全長

(mm)

全巾

(mm)

最小発注数量
125
205
30
25
120
230
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297,840円
( 327,624円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のベースユニットと組合せて使用します
・側面を掴みロボットで搬送できます
・センタリング精度±0.02
・繰り返し位置決め精度±0.01
・ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
・口金の組み替えで口開きの増大化が可能
・組み替え時の再現性も高精度
・ワーク下部を平行に強力クランプ
・グリッド爪がワークに食い込み高い保持力

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)の型番NE125-230-4B1のページです。 型番NE125-230-4B1に関する仕様情報を記載しております。
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
エアーマシンバイスKC型
マイクロバイス 口金セルフカット仕様
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
ツーピースバイス TP150-6/TP200-8
メーカーナベヤ北川鉄工所共立精機ナベヤ北川鉄工所ナベヤ
通常価格297,840円342,727円173,397円140,252円281,501円95,201円 -
通常出荷日3日目16日目4日目3日目1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質本体:S50C、口金:SCM440-----
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)--焼入れ--
表面処理本体:黒染め(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め(四三酸化鉄被膜)--黒染め--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました