17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(min-1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT40

コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT40
通常単価(税別)
21,47228,672
税込単価
23,61931,539

聖和精機 ミーリングチャック コレットチャック(メッキコーティング)。

詳細情報を確認する
  • 主軸・シャンク形状
    BT
  • 主軸・シャンク種類
    BT
  • 主軸・シャンク番号
    40
  • 最小把握径 (mm)
    20.0以上
未確定:候補が23型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    把握径

    (mm)

    ホルダ長さ

    (mm)

    最高回転数

    (min-1)

    適用コレット

    呼称、径

    H

    (mm)

    調整ネジ

    d

    (mm)

    ナット

    最小発注数量
    24
    60
    12000
    CR07-(D)
    RSC07
    24~40
    (M6×20L-CTW)
    φ0.5~7
    RSN07NB
    1個
    24
    75
    12000
    CR07-(D)
    RSC07
    24~40
    (M6×20L-CTW)
    φ0.5~7
    RSN07NB
    1個
    24
    90
    12000
    CR07-(D)
    RSC07
    24~40
    (M6×20L-CTW)
    φ0.5~7
    RSN07NB
    1個
    24
    120
    12000
    CR07-(D)
    RSC07
    24~40
    (M6×20L-CTW)
    φ0.5~7
    RSN07NB
    1個
    24
    150
    12000
    CR07-(D)
    RSC07
    24~40
    (M6×20L-CTW)
    φ0.5~7
    RSN07NB
    1個
    30
    60
    12000
    CR10-(D)
    RSC10
    31~48
    RAS10-25-2.5
    φ0.5~10
    RSN10NB
    1個
    30
    75
    12000
    CR10-(D)
    RSC10
    31~48
    RAS10-25-2.5
    φ0.5~10
    RSN10NB
    1個
    30
    90
    12000
    CR10-(D)
    RSC10
    31~48
    RAS10-25-2.5
    φ0.5~10
    RSN10NB
    1個
    30
    150
    12000
    CR10-(D)
    RSC10
    31~48
    RAS10-25-2.5
    φ0.5~10
    RSN10NB
    1個
    36
    60
    12000
    CR13-(D)
    RSC13
    35~52
    RAS13-25-2.5
    φ0.5~13
    RSN13NB
    1個
    36
    75
    12000
    CR13-(D)
    RSC13
    35~52
    RAS13-25-2.5
    φ0.5~13
    RSN13NB
    1個
    36
    90
    12000
    CR13-(D)
    RSC13
    35~52
    RAS13-25-2.5
    φ0.5~13
    RSN13NB
    1個
    36
    120
    12000
    CR13-(D)
    RSC13
    35~52
    RAS13-25-2.5
    φ0.5~13
    RSN13NB
    1個
    36
    150
    12000
    CR13-(D)
    RSC13
    35~52
    RAS13-25-2.5
    φ0.5~13
    RSN13NB
    1個
    42
    60
    12000
    CR16-(D)
    RSC16
    38~70
    RAS16-25-5
    φ1~16
    RSN16NB
    1個
    42
    75
    12000
    CR16-(D)
    RSC16
    38~77
    RAS16-25-5
    φ1~16
    RSN16NB
    1個
    42
    120
    12000
    CR16-(D)
    RSC16
    38~77
    RAS16-25-5
    φ1~16
    RSN16NB
    1個
    42
    150
    12000
    CR16-(D)
    RSC16
    38~77
    RAS16-25-5
    φ1~16
    RSN16NB
    1個
    50
    60
    12000
    CR20-(D)
    RSC20
    44~70
    RAS20-25-5
    φ1.5~20
    RSN20NB
    1個
    50
    75
    12000
    CR20-(D)
    RSC20
    44~70
    RAS20-25-5
    φ1.5~20
    RSN20NB
    1個
    50
    90
    12000
    CR20-(D)
    RSC20
    44~72
    RAS20-25-5
    φ1.5~20
    RSN20NB
    1個
    50
    120
    12000
    CR20-(D)
    RSC20
    44~82
    RAS20-25-5
    φ1.5~20
    RSN20NB
    1個
    50
    150
    12000
    CR20-(D)
    RSC20
    44~82
    RAS20-25-5
    φ1.5~20
    RSN20NB
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,472
    ( 23,619 )
    3日目
    22,050
    ( 24,255 )
    3日目
    22,500
    ( 24,750 )
    3日目
    23,529
    ( 25,882 )
    3日目
    24,558
    ( 27,014 )
    3日目
    22,500
    ( 24,750 )
    3日目
    23,080
    ( 25,388 )
    3日目
    23,658
    ( 26,024 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    25,908
    ( 28,499 )
    3日目
    23,014
    ( 25,315 )
    3日目
    23,658
    ( 26,024 )
    3日目
    24,172
    ( 26,589 )
    3日目
    25,265
    ( 27,792 )
    3日目
    26,358
    ( 28,994 )
    3日目
    23,658
    ( 26,024 )
    3日目
    24,236
    ( 26,660 )
    3日目
    25,843
    ( 28,427 )
    3日目
    27,064
    ( 29,770 )
    3日目
    25,072
    ( 27,579 )
    3日目
    25,715
    ( 28,287 )
    3日目
    26,229
    ( 28,852 )
    3日目
    27,386
    ( 30,125 )
    3日目
    28,672
    ( 31,539 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    聖和精機 ミーリングチャック コレットチャック(メッキコーティング)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    QチャックのCADデータは入手可能ですか?
    A
    メーカーの聖和精機が自社Webサイトで会員を対象にCADデータのダウンロードサービスを実施しています。詳細は聖和精機のWebサイトでご確認ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT40
    BT/ミーリングチャック MLY BT30
    BTB/ミーリングチャック MLY BT30
    BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
    メガEチャック BBT40
    NTシャンク ペンシルミルチャック NT40
    メーカー聖和精機WINWELL JAPANWINWELL JAPANNTツール大昭和精機ユキワ精工
    通常価格21,472-33,542 -33,542 -22,01228,560 -33,372
    通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目1日目5日目〜3日目
    主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTNT(ナショナルテーパ)
    主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTMCA(日研)
    主軸・シャンク番号403030304040
    最小把握径(mm)20.0以上20.0以上20.0以上2.0以上3.0以上3.0以上
    よく一緒に購入される商品

    ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト