ツール用品技術窓口
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):10,727円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
クイック式マルチロックミーリングチャック NT45
通常価格(税別):44,256円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):4,700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):2,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 外テーパ | 型番 | 回り止め ピース | 座金 | ボルト | ねじ | ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT30 | HA30-T30 | 9H31 | 9H30 | 9H42 | 9H43 | 9HA30 |
| NT40 | HA40-T35 | 9H41 | 9H45 | 9H42 | 9H43 | 9HA40 |
| NT50 | HA50-T45 | 9H51 | 9H52 | 9HA50 | ||
| MT5 | HM5T-T35 | 9H41 | 9H42 | 9H43 | 9HA40 | |
| MT6 | HM6T-T45 | 9H51 | 9H52 | 9HA50 |


HA30 : W(ウィット)
HA40、HA50 : U(ユニファイ)
クイック式マルチロック ミーリングチャック
| 型番 | 付属品型番 |
|---|---|
| HA30 | MCT30-16, 20, 22 |
| HA40 | MCT35-20, 22, 25, 32 |
| HA50 | MCT45-20, 22, 25, 32, 42 |
★挿入刃物のシャンク径は h6-h7 をご使用下さい。

ストレートコレット
| ミーリングチャック内径 | 付属品型番 |
|---|---|
| φ16 | KM16-6,8,10,12 |
| φ20 | KM20-6,8,10,12,16 |
| φ22 | KM22-6,8,10,12,16,20 |
| φ25 | KM25-6,8,10,12,16,20 |
| φ32 | KM32-6,8,10,12,16,20,25 |
| φ42 | KM42-6,8,10,12,16,20,25,32 |
★コレット内径に油切り溝があり刃物のスリップを防ぎます。
★コレット内径φ:上記標準サイズの他に特別サイズもあります。
★挿入刃物のシャンク径は h6-h7 をご使用下さい。

クイック式フェイスミルアーバ
| 型番 | 付属品型番 | φd | l | ドライブキー*1 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| HA30 | FT30-2 | 22.225 | 26.4 | 9F2-W8.0 | FM10A*2 |
| HA40 | FT35-3 | 25.4 | 28.4 | 9FW5 | 9F31 |
| 4 | 31.75 | 28.4 | 9FWT35-4 | 9F41 | |
| 5 | 38.1 | 31.4 | 9FWT35-5 | 9F51 | |
| HA50 | FT45-3 | 25.4 | 28.6 | FW5 | 9F31 |
| 4 | 31.75 | 29.6 | FW13 | 9F41 | |
| 5 | 38.1 | 38.6 | 9FWT45-5 | 9F51 | |
| 6 | 50.8 | 38.6 | 9FWT45-6 | 9F61 |

★キー、ボルト及びLレンチ付
★*1 新・旧2種類あるのでご注意下さい。
★*2 ロックボルトに成ります。
クイック式テーパスリーブ
■テーパシャンク ドリル & リーマに!
| 型番 | 付属品型番 |
|---|---|
| HA30 | TT30-MT1, 2 |
| HA40 | TT35-MT1, 2, 3, *4 |
| HA50 | TT45-MT1, 2, 3, 4, *5 |
*印のものはリーマ用又は軽切削用です。

クイック式サイドカッタアーバ
| 型番 | 付属品型番 | l(粍) |
|---|---|---|
| HA40 | ET35-3, 4, 5 | 76, 102, 128 |
| HA50 | ET45-3, 4, 5, 6 | 76, 102, 128, 153 |
★軸径 25.4mm

クイック式NPUドリルチャック
■NPUドリルチャック付
| 型番 | 付属品型番 | ドリル径 |
|---|---|---|
| HA30 | DT30-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 | |
| HA40 | DT35-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 | |
| HA50 | DT45-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 |

【特長】
・工具交換3秒で能率UP!!
・全ゆるフライス作業の工具が3秒で交換できるクイックチェンジタイプで強力切削用です
・機械の主軸を保護
・スピンドルの主軸テーパ部を保護し高精度の作業が維持できます
理想的なテーパ
・外径内径共NTテーパを採用しているので重切削にも又工具の着脱にも理想的なテーパホルダです
・高精度で高寿命
・材料としてSNCM材を浸炭およびサブゼロ処理をし、高精度仕上げで耐久性にすぐれています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):289円~

大昭和精機
メガナット
5通常価格(税別):6,565円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

ユキワ精工
フックスパナ FSシリーズ
4通常価格(税別):1,131円~

大昭和精機
スピンドルクリーナー
3.3通常価格(税別):2,308円~

大昭和精機
フック式FKスパナ
3通常価格(税別):2,035円~