ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・「執務」と「軽睡眠」をひとつにしたオフィスチェアです
・180°まで好みのポジションに調節でき、フットレスト付なので仮眠体勢がとれます
【材質】
・背部・座部:モールドウレタン+スチール(粉体塗装)
・肘:ポリプロピレン(PP)
・脚部:アルミダイカスト+ナイロンキャスター

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W350


サカエ
樹脂台車(ブルー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):11,522円

トラスコ中山
丸イス 回転座タイプ
0通常価格(税別):6,714円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
0通常価格(税別):24,479円

ノーリツ
導電チェア
0通常価格(税別):41,859円

ノーリツ
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
0通常価格(税別):41,025円

アール・エフ・ヤマカワ
ラウンドキャスタースツール
0通常価格(税別):15,736円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~