17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

アタッチプラグ【10~200個入り】

アタッチプラグ
通常単価(税別)
904円~32,203円
税込単価
994円~35,423円
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・粉体塗装用の治具です。・安定した吊り下げが可能です。・フレームから離すことで、塗装時の影を防...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

タイプ

長さ(mm)

対応ネジサイズ

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
塗装用治具
-
M8
4549702375895
221-6163
200個/箱
1パック

200個入り

塗装用治具
-
M8
4549702375932
222-6377
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
5.0
M8
4549702375918
222-2873
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
-
M10
4549702375956
221-6231
200個/箱
1パック

200個入り

塗装用治具
-
M10
4549702375994
223-5468
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
6.8
M10
4549702375970
223-5273
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
-
M12
4549702376014
221-7742
200個/箱
1パック

200個入り

塗装用治具
-
M12
4549702376052
222-7575
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
8.5
M12
4549702376038
220-8727
10個/袋
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,892円
( 26,281円 )
5日目
2,355円
( 2,591円 )
7日目
904円
( 994円 )
7日目
27,443円
( 30,187円 )
5日目
2,605円
( 2,866円 )
7日目
1,075円
( 1,183円 )
7日目
32,203円
( 35,423円 )
5日目
2,970円
( 3,267円 )
7日目
1,264円
( 1,390円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・粉体塗装用の治具です。・安定した吊り下げが可能です。・フレームから離すことで、塗装時の影を防ぎます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アタッチプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチプラグ
中形スプレーガン(重力式)
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
TRUSCO スプレーガン ガン単品
エアースプレーガン重力式
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)
メーカー岩田製作所アネスト岩田トラスコ中山トラスコ中山H&Hエスコ
通常価格904円-21,466円4,004円8,734円7,357円6,467円
通常出荷日5日目〜9日目1日目1日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガンセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト