ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

導電チェア TG-E2L-Z

通常単価(税別)
46,961円
税込単価
51,657円
通常出荷日:14日目

【特長】・導電性に非常に優れた作業用チェアです【材質】・座部:導電性ビニールレザー

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

TG-E2L-Z-BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TG-E2L-Z-BKの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
195-4348
質量(g)
6100.0
材質1
座部:導電性ビニールレザー
材質2
脚部:スチール(クロムメッキ)
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
330
座高(mm)
595~765
座幅(mm)
330
色詳細
ブラック
座上下昇降機能
ガス調節式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TG-E2L-Z-BK

種類

トラスココード

材質2

色詳細

座上下昇降機能

最小発注数量
丸型・円型
195-4348
脚部:スチール(クロムメッキ)
ブラック
ガス調節式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,961円
( 51,657円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に非常に優れた作業用チェアです
【材質】
・座部:導電性ビニールレザー

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電チェア TG-E2L-Zの型番TG-E2L-Z-BKのページです。 型番TG-E2L-Z-BKに関する仕様情報を記載しております。
導電チェア TG-E2L-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電チェア TG-E2L-Z
導電チェア DC型
製図用チェアネジ式 TL型
R-710型 丸イス
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
導電作業チェア(ガス上下調整)
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格46,961円62,008円23,555円13,075円41,025円41,524円
通常出荷日14日目25日目1日目14日目2日目25日目
質量(g)6100.012200.076002000.065005100.0
材質1座部:導電性ビニールレザー背:ウレタンフォーム、PP樹脂/座:モールドウレタン、PP樹脂背部・座部:ウレタン座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)脚部:スチール(クロムメッキ)座部:ポリウレタン
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
座奥行(mm)330400380360φ375-
座高(mm)595~765420~500530~630435500~680410~520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト