ツール用品技術窓口
日研工作所
クイックチェンジホルダ標準セット
日研工作所
通常価格(税別):108,763円~
通常出荷日:2日目
マンヨーツール
QCH クイックチェンジホルダ
マンヨーツール
通常価格(税別):55,372円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
STロック
大昭和精機
通常価格(税別):30,817円~
通常出荷日:5日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):2,110円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
センターリーマ
フクダ精工
通常価格(税別):4,224円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 外テーパ | 型番 | 回り止め ピース | 座金 | ボルト | ねじ | ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT30 | HA30-T30 | 9H31 | 9H30 | 9H42 | 9H43 | 9HA30 |
| NT40 | HA40-T35 | 9H41 | 9H45 | 9H42 | 9H43 | 9HA40 |
| NT50 | HA50-T45 | 9H51 | 9H52 | 9HA50 | ||
| MT5 | HM5T-T35 | 9H41 | 9H42 | 9H43 | 9HA40 | |
| MT6 | HM6T-T45 | 9H51 | 9H52 | 9HA50 |


HA30 : W(ウィット)
HA40、HA50 : U(ユニファイ)
クイック式マルチロック ミーリングチャック
| 型番 | 付属品型番 |
|---|---|
| HA30 | MCT30-16, 20, 22 |
| HA40 | MCT35-20, 22, 25, 32 |
| HA50 | MCT45-20, 22, 25, 32, 42 |
★挿入刃物のシャンク径は h6-h7 をご使用下さい。

ストレートコレット
| ミーリングチャック内径 | 付属品型番 |
|---|---|
| φ16 | KM16-6,8,10,12 |
| φ20 | KM20-6,8,10,12,16 |
| φ22 | KM22-6,8,10,12,16,20 |
| φ25 | KM25-6,8,10,12,16,20 |
| φ32 | KM32-6,8,10,12,16,20,25 |
| φ42 | KM42-6,8,10,12,16,20,25,32 |
★コレット内径に油切り溝があり刃物のスリップを防ぎます。
★コレット内径φ:上記標準サイズの他に特別サイズもあります。
★挿入刃物のシャンク径は h6-h7 をご使用下さい。

クイック式フェイスミルアーバ
| 型番 | 付属品型番 | φd | l | ドライブキー*1 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| HA30 | FT30-2 | 22.225 | 26.4 | 9F2-W8.0 | FM10A*2 |
| HA40 | FT35-3 | 25.4 | 28.4 | 9FW5 | 9F31 |
| 4 | 31.75 | 28.4 | 9FWT35-4 | 9F41 | |
| 5 | 38.1 | 31.4 | 9FWT35-5 | 9F51 | |
| HA50 | FT45-3 | 25.4 | 28.6 | FW5 | 9F31 |
| 4 | 31.75 | 29.6 | FW13 | 9F41 | |
| 5 | 38.1 | 38.6 | 9FWT45-5 | 9F51 | |
| 6 | 50.8 | 38.6 | 9FWT45-6 | 9F61 |

★キー、ボルト及びLレンチ付
★*1 新・旧2種類あるのでご注意下さい。
★*2 ロックボルトに成ります。
クイック式テーパスリーブ
■テーパシャンク ドリル & リーマに!
| 型番 | 付属品型番 |
|---|---|
| HA30 | TT30-MT1, 2 |
| HA40 | TT35-MT1, 2, 3, *4 |
| HA50 | TT45-MT1, 2, 3, 4, *5 |
*印のものはリーマ用又は軽切削用です。

クイック式サイドカッタアーバ
| 型番 | 付属品型番 | l(粍) |
|---|---|---|
| HA40 | ET35-3, 4, 5 | 76, 102, 128 |
| HA50 | ET45-3, 4, 5, 6 | 76, 102, 128, 153 |
★軸径 25.4mm

クイック式NPUドリルチャック
■NPUドリルチャック付
| 型番 | 付属品型番 | ドリル径 |
|---|---|---|
| HA30 | DT30-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 | |
| HA40 | DT35-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 | |
| HA50 | DT45-NPU 8 | φ0.3~ 8 |
| NPU13 | φ1~13 |

【特長】
・工具交換3秒で能率UP!!
全ゆるフライス作業の工具が3秒で交換できるクイックチェンジタイプで強力切削用です。
・機械の主軸を保護
スピンドルの主軸テーパ部を保護し高精度の作業が維持できます。
理想的なテーパ
外径内径共NTテーパを採用しているので重切削にも又工具の着脱にも理想的なテーパホルダです。
・高精度で高寿命
材料としてSNCM材を浸炭およびサブゼロ処理をし、高精度仕上げで耐久性にすぐれています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,779円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):289円~

大昭和精機
スピンドルクリーナー
3.3通常価格(税別):2,308円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー
0通常価格(税別):1,400円~

ユキワ精工
ロックナット NDN/SGNシリーズ
5通常価格(税別):5,107円~

トラスコ中山
“ドリルドリフト”
5通常価格(税別):1,381円~

大昭和精機
ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):6,825円~