17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチロックミーリングチャック標準セット MT3

通常単価(税別)
37,371円~64,576円
税込単価
41,108円~71,034円
通常出荷日:2日目

【特長】・NPUドリルチャックを標準付属として、更に現場で使い易い、能率の上かるセット内容に致しました...

詳細を確認
  • 使用機械テーパ
    MT3
  • 芯出しレバー
    -
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ドリルチャック

チャック本体

ストレートコレット

MTコレット

最小発注数量
D20-6
MCM3-20
KM20-6、8、10 、12 、16
K20-MT1、2
1個
-
MCM3-25
KM25-6、8、10 、12 、16、20
-
1個
-
MCM3-16
KM16-6、8、10、12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,576円
( 71,034円 )
2日目
55,102円
( 60,612円 )
2日目
37,371円
( 41,108円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NPUドリルチャックを標準付属として、更に現場で使い易い、能率の上かるセット内容に致しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチロックミーリングチャック標準セット MT3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチロックミーリングチャック標準セット MT3
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3
プルボルト(標準タイプ)
レンチ(DTB3用)
コレットシステム セット
スパナ(DTA3用)
メーカー日研工作所大昭和精機大昭和精機MSTコーポレーションMRAMSTコーポレーション
通常価格37,371円-5,409円 -2,200円 -3,347円27,636円 -7,429円
通常出荷日2日目7日目在庫品1日目〜3日目1日目5日目
使用機械テーパMT3-----
芯出しレバー------
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト