ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

2LOCKミーリングチャック NBT50

通常単価(税別)
38,710
税込単価
42,581
通常出荷日:2日目

【特長】・BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールと...

詳細を確認

型番:

NBT50-C25-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBT50-C25-105の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
NBT
主軸・シャンク番号
50
ホルダ長さ(mm)
105
適用コレット
CCK25、CCNK25、KM25、NK25
重量(g)
4800
外径(mm)
60
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工作機械のスピンドルとツールホルダーのコンタクトの重要性

2LOCKミーリングチャック 工作機械のスピンドルとツールホルダーのコンタクトの重要性

定評ある削りと安全・確実な3面高速型の3LOCKツール(MBT)の技術の元に生まれた2LOCKツール(NBT)です。
2LOCKツールは、メジャードリームホルダ及び高速回転ツールをシリーズ化しました。
・高速回転時、Z方向の変化が少ない。
・ATC装着繰返し精度の向上。

 

外形図

2LOCKミーリングチャック 外形図

 

選定サポート情報

2LOCKミーリングチャック BT2面拘束スピンドルとの組み合わせ例

2LOCKツールは、標準BTスピンドルでも使用出来ます。

 

2LOCKツーリングは、単なるテーパ・端面の2面拘束ツールではなく、内部減衰機構や先端チャック機構に数々の特長をもっています。

■メジャードリームホルダ…内部減衰機構(+)TiNベアリングナット(HV2,200)

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介1

減衰エネルギーが美しい切味を生む

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介2

■高速回転ミーリングチャック

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介3

■高速回転用スリムチャック・記念タイプVCホルダ

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介4
2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介5

■ミニミニチャック…小径エンドミル加工の名人

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介6

30,000min-1&G2.5

2LOCKミーリングチャック ラインナップ紹介7

ぜひお読み下さい。
BT2面拘束ツールで加工時ビビり振動の不安がある場合(たとえばM/Cの引込力が低下した場合など)、ぜひ内圧Lock機構の3LOCKツールを選定下さい。
テーパ・端面の密着+内張りで安定した切削が実現します。
MBT40:引込力 500kg以上。
MBT50:引込力 1,500kg以上。

型番リスト

表示件数
型番
NBT50-C25-105

ホルダ長さ

(mm)

適用コレット

重量

(g)

外径

(mm)

最小発注数量
105
CCK25、CCNK25、KM25、NK25
4800
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,710
( 42,581 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2LOCKミーリングチャック NBT50の型番NBT50-C25-105のページです。 型番NBT50-C25-105に関する仕様情報を記載しております。
2LOCKミーリングチャック NBT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2LOCKミーリングチャック NBT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
ミーリングチャック BT50シリーズ
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
メーカー日研工作所聖和精機日研工作所聖和精機聖和精機日研工作所
通常価格38,71032,100 -36,532 -42,060 -25,484 -32,660 -
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類NBTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号505050504050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト