17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HSK/ミーリングチャック MLY HSK-A63

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HSK/ミーリングチャック MLY HSK-A63

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSK-A63-MLY20-105

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高速回転対応
・高圧クーラント対応
・高精度、高剛性、高保持力

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
HSK-A
最大把握径(mm)
20.0以下
最小把握径(mm)
20.0以上
把握径(mm)
20
クーラント等供給方式
センタースルー
ホルダ長さ(mm)
105
トラスココード
166-8346
重量(g)
1800.0
使用スパナ
FS-55
首下径(mm)
52
シャンク
HSK-A63
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト