17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スマートダンパー ベーシックホルダ HSK-A100タイプ

通常単価(税別)
242,474円~253,211円
税込単価
266,721円~278,532円
通常出荷日:3日目

【特長】・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用・センタースルー対応

  • 主軸・シャンク形状
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類
    HSK-A
  • 主軸・シャンク番号
    100
  • コネクション形式
    SDF36
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ボディ径

(mm)

突出し

(mm)

最小保持長さ

(mm)

適合ダンパーヘッド

最小発注数量
47
350
170
S-SDF3647FMH22L180
1個
47
400
220
S-SDF3647FMH22L180
1個
60
350
170
S-SDF3660FMH22L180/S-SDF3660FMH27L180
1個
60
400
220
S-SDF3660FMH22L180/S-SDF3660FMH27L180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,474円
( 266,721円 )
3日目
253,211円
( 278,532円 )
3日目
244,264円
( 268,690円 )
3日目
253,211円
( 278,532円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用
・センタースルー対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー ベーシックホルダ HSK-A100タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートダンパー ベーシックホルダ HSK-A100タイプ
正面フライスアーバA型 HSKシリーズ
防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ
ユキワ精工 フェイスミルアーバ
FMA フェイスミルアーバ BT50
HSKシャンク フェイスミルアーバH型 Aタイプ
メーカー住友電工ハードメタル聖和精機大昭和精機ユキワ精工マンヨーツール大昭和精機
通常価格242,474円-17,505円80,000円 -15,482円 -29,504円20,139円 -
通常出荷日3日目3日目5日目1日目5日目5日目
主軸・シャンク形状HSK-AHSK-AHSK-ABTBTHSK-A
主軸・シャンク種類HSK-AHSK-AHSK-ABTBTHSK-A
主軸・シャンク番号100631003050-
コネクション形式SDF36-----

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト