ツール用品技術窓口
住友電工ハードメタル WNGG-SU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,064円 ( 1,170円 ) | 1日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 1日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 1日目 |
住友電工ハードメタル WNGG-SU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。


住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TCGT1102-FF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TPGT0802-FF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):562円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):568円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):683円~

ミスミ
ミスミ・VNMG-FD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):760円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
0通常価格(税別):905円~