ツール用品技術窓口
ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
ユキワ精工
通常価格(税別):4,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
チャックアーバー
トラスコ中山
通常価格(税別):3,867円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):5,115円~
通常出荷日:3日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):10,773円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬ソリッドキーシードカッター CSKC
通常価格(税別):10,304円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ソリッドリーマ CSR
栄工舎
通常価格(税別):3,496円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬スーパーミニキーシードカッター
通常価格(税別):11,840円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・焼入研磨品・最小発注数量:1個・L(mm):70・JT:3
| 型番 | L | d | JT |
|---|---|---|---|
| JT3-20 | 70mm | 20mm | 3 |
| JT3-22 | 70mm | 22mm | 3 |
| JT3-25 | 70mm | 25mm | 3 |
| JT3-25.4 | 70mm | 25.4mm | 3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,779円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):289円~

大昭和精機
スピンドルクリーナー
3.3通常価格(税別):2,308円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー
0通常価格(税別):1,400円~

ユキワ精工
ロックナット NDN/SGNシリーズ
5通常価格(税別):5,107円~

トラスコ中山
“ドリルドリフト”
5通常価格(税別):1,381円~

大昭和精機
ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):6,825円~