ツール用品技術窓口
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
通常価格(税別):830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ
通常価格(税別):2,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
アルカンサス砥石 平形
ミスミ
通常価格(税別):4,230円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):10,773円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応【5個入り】
通常価格(税別):4,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
ミスミ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・焼入研磨品 ・フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更するときに...
詳細を確認| 型番 | 全長 | D | MT No. |
|---|---|---|---|
| 45-MT3 | 150mm | 45mm | 3 |
| 40-MT3 | 130mm | 40mm | 3 |
| 35-MT3 | 130mm | 35mm | 3 |
| 32-MT3 | 120mm | 32mm | 3 |


田倉工具製作所
ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

VERTEX
ドリルソケット VERTEX(バーテックス)
5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):842円~